HFA40HF60SCS
Active and preferred

HFA40HF60SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

HFA40HF60SCS
HFA40HF60SCS


製品仕様情報

  • IF(AV) (@100°C) (最大)
    22 A
  • IRM (最大)
    10 µA
  • IRR (最大)
    7.8 A
  • RthJC (最大)
    1.5 K/W
  • trr (最大)
    90 ns
  • VFM (最大)
    1.75 V
  • VR (最大)
    600 V
  • コンフィギュレーション
    Single Device
  • パッケージ
    SMD-1

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-1 standard
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-1 standard
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The HFA40HF60CSCX is a 600V 30A HiRel common cathode diode in a SMD-1 package. It's optimized for high frequency power conditioning systems, reducing losses and EMI/RFI, while eliminating the need for a snubber due to its soft recovery. Ideal for power converters, motor drives, and other applications where switching losses are significant.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ