HFA35HB60SCV
Active and preferred

HFA35HB60SCV

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

HFA35HB60SCV
HFA35HB60SCV


製品仕様情報

  • IF(AV) (@100°C) (最大)
    22 A
  • IRM (最大)
    10 µA
  • IRR (最大)
    7.8 A
  • RthJC (最大)
    1.5 K/W
  • trr (最大)
    90 ns
  • VFM (最大)
    1.75 V
  • VR (最大)
    600 V
  • コンフィギュレーション
    Single Device
  • パッケージ
    TO-254AA

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The HFA35HB60SCV is a 600V 22A HiRel single device configuration in a TO-254AA package. It's optimized for high frequency power conditioning systems, reducing losses and EMI/RFI, while eliminating the need for a snubber due to its soft recovery. Ideal for power converters, motor drives, and other applications where switching losses are significant. This device has S level screening and is suitable for space applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ