ID (@25°C) (最大)15.2 A
-
IDpuls (@25°C) (最大)25 A
-
QG2.7 nC
-
RDS (on) (最大)138 mΩ
-
RDS (on) (typ)95 mΩ
-
VDS (最大)700 V
-
パッケージPDFN
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
認定Industrial
|
OPN
|
GS0650146LRTRXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | PG-VSON-8 |
| パッケージ名 | PDFN 8x8 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-VSON-8 |
| パッケージ名 | PDFN 8x8 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 700 V e-mode power transistor
- 850 V transient drain-to-source voltage
- Bottom-cooled, 8x8 mm PDFN package
- RDS(on) = 95 mΩ
- IDSmax,DC = 15.2 A / IDSmax,Pulse = 25 A
- Ultralow FOM
- Gate drive requirements (0 V to 6 V)
- High switching frequency (> 1 MHz)
- Fast, controllable fall and rise times
- Reverse conduction capability
- Zero reverse recovery loss
利点
- Supports high operating frequency
- Enables highest system efficiency
- Enables ultra power density designs
- Supports BOM cost savings
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.