GATELEADL500G2K2XPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | E-EUPEC-0 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | E-EUPEC-0 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Lead material: AWG20 KK
- ACu = 0,52 mm²
- (HEW-FEP-single core (19x32))
- Leads twisted inside the sleeve
- Sleeve mat.: PTFE AWG6, d = 4,12mm
- *Only for pressure contact modules
- Plug: 2,8 x 0,8
- Plug DIN 46330-gal.Sn-Bd (crimped)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.