IC(nom) / IF(nom)35 A
-
IC (最大)35 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.5 V
-
VCES / VRRM1200 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.72 V
-
VF1.72 V
-
コンフィギュレーションSingle switch
-
パッケージEasy S
-
寸法 (length)47.3 mm
-
寸法 (width)36.5 mm
-
技術IGBT4 - T4
-
特長PressFIT
-
認定Automotive
-
電圧クラス (最大)1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FZ35R12ST4H18ABPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASYS | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 20 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASYS |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 20 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 高電流PressFITピン
- 連続動作温度175℃
- コンパクト設計
- 低熱抵抗
利点
- ピンとPCB間の高い接合性
- 高い放熱性
- 組み立ての手間を削減
- 高い設計自由度
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.