FZ2400R17HE4P_B9
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

FZ2400R17HE4P_B9

1700 V, 2400 A single switch IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FZ2400R17HE4P_B9
FZ2400R17HE4P_B9


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    2400 A
  • IC (最大)
    2400 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.95 V
  • VCES / VRRM
    1700 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.8 V
  • コンフィギュレーション
    Single switch
  • パッケージ
    IHM B
  • 寸法 (length)
    190 mm
  • 寸法 (width)
    140 mm
  • 技術
    IGBT4 - E4
  • 特長
    TIM
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1700 V

OPN
FZ2400R17HE4PB9HPSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ AG-IHMB190
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-IHMB190
パッケージ名 -
梱包サイズ 3
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
IHM B 1700 V, 2400 A 190 mm single switch IGBT Module with Trench/Fieldstop IGBT 4 - The best solution for your industry applications. With pre-applied Thermal Interface Material .

特長

  • Extended operation temp. Tvj op
  • Low switching losses
  • Low VCEsat
  • Tvj op = 150°C
  • 4 kV AC 1min insulation
  • Package with CTI > 400
  • High creepage & clearance distances
  • Copper base plate
  • UL recognised
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ