これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
FS820R08A6P2
生産終了
生産終了
RoHS対応

FS820R08A6P2

生産終了
750 V、820 A 6パック車載認定 IGBT モジュール

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS820R08A6P2
FS820R08A6P2


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    820 A
  • IC (最大)
    1640 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.1 V
  • VCES (Tvj=25°C typ)
    750 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.45 V
  • アプリケーション
    CAV, eMobility, Hybrid Electric Vehicles, Drives
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    HybridPACK™ Drive
  • 冷却コンセプト
    PinFin baseplate
  • 寸法 (length)
    152 mm
  • 寸法 (width)
    92 mm
  • 技術
    IGBT EDT2
  • 特長
    PinFin Baseplate, Short Tabs
  • 認定
    Automotive
  • 電圧クラス (最大)
    750 V

OPN
FS820R08A6P2BPSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-HDG1-7511
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-HDG1-7511
パッケージ名 -
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
EDT2 IGBTおよびダイオードを搭載したHybridPACK™ドライブモジュールは、ハイブリッド車および電気自動車のアプリケーション向けに設計された車載用認定パワーモジュールです。FS820R08A6P2製品のPinFin構造の直接冷却ベースプレートは、実装されたチップセットを最大限に活用し、優れた熱特性を示します。

特長

  • ブロッキング電圧 750V
  • Low VCEsat
  • 低スイッチング損失
  • Low Qg and Cres
  • Low Inductive Design
  • Tvj op = 150°C
  • 短時間 ext Op Tvj op = 175°C

利点

  • コンパクトデザイン
  • 一体型NTC温度センサー
  • PressFITコンタクトテクノロジー
  • RoHS対応
  • メカニカルガイドエレメント
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ