FS75R12KT4
Active and preferred
RoHS対応

FS75R12KT4

1200 V, 75 A sixpack IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS75R12KT4
FS75R12KT4


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    75 A
  • IC (最大)
    75 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.85 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.7 V
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    EconoPACK™ 2
  • 寸法 (width)
    45 mm
  • 寸法 (length)
    107.5 mm
  • 技術
    IGBT4 - T4
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FS75R12KT4BPSA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-ECONO2B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-ECONO2B
パッケージ名 -
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
EconoPACK™ 2 1200 V, 75 A sixpack IGBT module with fast TRENCHSTOP™ IGBT4, Emitter Controlled 4 diode, NTC and solder pin contact technology. Also available with PressFit contact technology .

特長

  • Low VCEsat
  • Tvj op = 150°C
  • VCEsatwith positive temp. coeffici.
  • Al2O3 substrate
  • High power & thermal cycling capab.
  • Integrated NTC temperature sensor
  • Copper base plate
  • Standard housing
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ