これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
FS50R07W1E3_B11A
生産終了
生産終了
RoHS対応

FS50R07W1E3_B11A

生産終了
650V、50A 6パック車載認定 IGBT モジュール

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS50R07W1E3_B11A
FS50R07W1E3_B11A


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    50 A
  • IC (最大)
    50 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.45 V
  • VCES (Tvj=25°C typ)
    650 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.55 V
  • アプリケーション
    Hybrid Electric Vehicles, eMobility, Drives, CAV, Aircon
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    EasyPACK™ 1B
  • 冷却コンセプト
    Flat baseplate
  • 寸法 (width)
    28.1 mm
  • 寸法 (length)
    48 mm
  • 技術
    IGBT3 - E3
  • 特長
    PressFIT
  • 認定
    Automotive
  • 電圧クラス (最大)
    650 V

OPN
FS50R07W1E3B11ABOMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-EASY1BA-311
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-EASY1BA-311
パッケージ名 -
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
EasyPACK™ 1Bモジュール、トレンチ/フィールドストップIGBT3、エミッタ制御3ダイオード、PressFIT/NTC搭載評価ボードが利用可能

特長

  • ブロッキング電圧能力 650V
  • 低スイッチング損失
  • 低 V CEsat
  • トレンチ IGBT 3
  • Al基板 低熱抵抗
  • 高電力密度
  • コンパクトデザイン
  • PressFIT コンタクトテック
  • RoHS対応
  • 頑丈な取付クランプ
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ