FS450R12OE4
Active and preferred
RoHS対応

FS450R12OE4

1200 V, 450 A sixpack IGBT module
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS450R12OE4
FS450R12OE4
個.


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    450 A
  • IC (最大)
    450 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.75 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.65 V
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    EconoPACK™ + D
  • 寸法 (width)
    150 mm
  • 寸法 (length)
    162 mm
  • 技術
    IGBT4 - E4
  • 特長
    PressFIT
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FS450R12OE4BOSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
個.
在庫あり
EconoPACK™ + D-series 1200 V, 450 A sixpack IGBT module with TRENCHSTOP™ IGBT4, Emitter Controlled HE diode and NTC. Also available with pre-applied Thermal Interface Material .

特長

  • High short circuit capability
  • Self limiting short circuit current
  • Unbeatable robustness
  • Tvj op = 150°C
  • High surge current capability
  • High mechanical robustness
  • Integrated NTC temperature sensor
  • Isolated base plate
  • RoHS compliant
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ