IC(nom) / IF(nom)400 A
-
IC (最大)400 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.45 V
-
VCES (Tvj=25°C typ)705 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.55 V
-
アプリケーションHybrid Electric Vehicles, Drives, CAV, Aircon, eMobility
-
コンフィギュレーションSixpack
-
パッケージHybridPACK™ DC6
-
冷却コンセプトFlat baseplate
-
寸法 (width)98 mm
-
寸法 (length)128 mm
-
技術IGBT3 - E3
-
特長Flat Baseplate
-
認定Automotive
-
電圧クラス (最大)705 V
|
OPN
|
FS400R07A3E3BOMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | AG-HP1-311 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 16 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-HP1-311 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 16 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- ブロッキングV能力を705V
- VCEsat温度係数
- 低VCEsat
- 低スイッチング損失
- 低誘導設計
- Tvj op = 150°C
- 2.5 kV AC 1min 絶縁
- Al2O3抵抗
- 銅ベースプレート
- 統合NTC温度センサー
- 高い機械的堅牢性
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.