これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
FS400R07A1E3_S7
生産終了
生産終了
RoHS対応

FS400R07A1E3_S7

生産終了
HybridPACK™ 1 705 V、400 A 3 相 6 パック TRENCHSTOP™ IGBT3 (エミッタ制御ダイオード付き)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS400R07A1E3_S7
FS400R07A1E3_S7


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    400 A
  • IC (最大)
    400 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.45 V
  • VCES (Tvj=25°C typ)
    705 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.55 V
  • アプリケーション
    Hybrid Electric Vehicles, Drives, CAV, Aircon, eMobility
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    HybridPACK™ 1
  • 冷却コンセプト
    Flat baseplate
  • 寸法 (width)
    98 mm
  • 寸法 (length)
    128 mm
  • 技術
    IGBT3 - E3
  • 特長
    Flat Baseplate
  • 認定
    Automotive
  • 電圧クラス (最大)
    705 V

OPN
FS400R07A1E3S7BOMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-HP1-311
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 16
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-HP1-311
パッケージ名 -
梱包サイズ 16
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
AT,MY
HybridPACKTM 1は、電気自動車アプリケーション向けに設計された車載認定パワーモジュールです。700V、400A 3相6パックTRENCHSTOPTM IGBT3とエミッタ制御ダイオードを搭載し、空冷または液冷に適しています。その設計により、モジュール上部のドライバーステージPCBを簡単にはんだ付けでき、すべての電源接続はネジ端子で実現されます。

特長

  • ブロッキングV能力を705V
  • VCEsattemp係数
  • 低VCEsat
  • 低スイッチング損失
  • Tvj op=150°C
  • 短時間温度Tvj op=175°C
  • Al2Osub3抵抗
  • 銅ベースプレート
  • 一体型NTC温度センサ
  • 高い機械的堅牢性
  • RoHS対応
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ