FS35R12W1T7_B11
Active and preferred
RoHS対応

FS35R12W1T7_B11

1200 V, 35 A sixpack IGBT module
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS35R12W1T7_B11
FS35R12W1T7_B11
個.


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    35 A
  • IC (最大)
    35 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.6 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.72 V
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    EasyPACK™ 1B
  • 寸法 (length)
    62.8 mm
  • 寸法 (width)
    33.8 mm
  • 技術
    IGBT7 - T7
  • 特長
    PressFIT
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FS35R12W1T7B11BOMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 -
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
EasyPACK™ 1B 1200 V, 35 A sixpack IGBT module with TRENCHSTOP™ IGBT7 , Emitter Controlled 7 diode, NTC and PressFIT contact technology .

特長

  • Low VCEsat
  • TRENCHSTOP™ IGBT7
  • Overload operation up to 175°C
  • 2.5 kV AC 1min insulation
  • Al2O3 substrate
  • High power density
  • Compact design
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ