これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
FS200R07A5E3_S6
生産終了
生産終了
RoHS対応

FS200R07A5E3_S6

生産終了
650V、200A 6パック車載認定 IGBT モジュール

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS200R07A5E3_S6
FS200R07A5E3_S6


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    200 A
  • IC (最大)
    200 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.45 V
  • VCES (Tvj=25°C typ)
    705 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.6 V
  • アプリケーション
    Hybrid Electric Vehicles, Drives, CAV, Aircon, eMobility
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    HybridPACK™ Light
  • 冷却コンセプト
    Flat baseplate
  • 寸法 (length)
    76 mm
  • 寸法 (width)
    74 mm
  • 技術
    IGBT3 - E3
  • 特長
    Flat Baseplate
  • 認定
    Automotive
  • 電圧クラス (最大)
    650 V

OPN
FS200R07A5E3S6BPSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 12
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 12
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
HybridPACK™ Light 700 V、200 A 6パックのTRENCHSTOP™ IGBT3は、最大20kWのパワーレベルのマイルドハイブリッド車を対象とした非常にコンパクトなIGBTモジュールです。このモジュールは、HybridPACK™ 1で知られている確立されたはんだとネジの相互接続に基づいています。浮遊インダクタンスとブロッキング電圧の改善により、特にインバータの最大定格で導通損失とスイッチング損失が最小限に抑えられます。

特長

  • ブロッキング電圧能力を705V
  • 低スイッチング損失
  • Tvjop=150°C
  • VCEsat、正の温度係数
  • 2.5kV AC 1min Insulation
  • Al2O3 低熱抵抗基板
  • 高い機械的堅牢性
  • 一体型NTC温度センサー
  • 銅ベースプレート
  • RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ