Currently planned availability until at least2031
-
IC(nom) / IF(nom)200 A
-
IC (最大)200 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.45 V
-
VCES (Tvj=25°C typ)700 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.6 V
-
アプリケーションeMobility, Hybrid Electric Vehicles, Drives, CAV, Aircon
-
コンフィギュレーションSixpack
-
パッケージHybridPACK™ DSC
-
冷却コンセプトDouble-sided cooling
-
技術IGBT EDT3
-
特長Double Side Cooled
-
発売年2016
-
認定Automotive
-
電圧クラス (最大)705 V
|
OPN
|
FS200R07A02E3S6BKSA2 | FS200R07A02E3S6BKSA3 |
|---|---|---|
| 製品ステータス | not for new design | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A |
| 梱包サイズ | 60 | 60 |
| 梱包形態 | TUBE | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY |
| 鉛フリー | No | No |
| ハロゲンフリー | No | No |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 | - |
CN
|
| ウェハ製造国 | - |
MY
|
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 60 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 60 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- ブロッキングV能力を700V
- に向上統合電流センサー
- 低誘導設計
- Tvj op = 150°C
- 2.5kVAC 1分間絶縁
- 両面冷却
- RoHS準拠
- 統合NTC温度センサー
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.