パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-MDIP
  • 端子
    28
  • バリアント
    1
  • 露出パドル
    有り
  • ボディ長 (mm)
    86.0
  • ボディ幅 (mm)
    43.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    2.8
  • TUBE
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    60
    10
インフィニオンは、さまざまなモジュールデュアルインラインパッケージ(MDIP)を提供しています。 両面冷却を備えた成形パワーモジュールは、フレームベースのパワーモジュールと比較して、かなり小さなアウトラインを特徴としています。 リード付き終端設計により、溶接などのさまざまな取り付け技術が可能になります。 代表的な製品は、IGBT、MOSFETモジュール、インテリジェントパワーモジュール(IPM)です。

イメージギャラリー

PG-MDIP-28-1_Package Outline
パッケージ外形の画像 - PG-MDIP-28-1
PG-MDIP-28-1_Package Outline
PG-MDIP-28-1_Tube
ドキュメントと図面