FS1150R08A8P3LBC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FS1150R08A8P3LBC

このHybridPACK™ Drive G2モジュールは、ハイブリッド車と電気自動車向けに最適化された拡張パッケージを備えた非常にコンパクトな6パックパワーモジュールです
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS1150R08A8P3LBC
FS1150R08A8P3LBC
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • IC(nom) / IF(nom)
    1150 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.08 V
  • VCES (Tvj=25°C typ)
    750 V
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    HybridPACK™ Drive G2
  • 技術
    IGBT EDT3
  • 特長
    Long Tabs, PinFin Base Plate
  • 発売年
    2024
  • 認定
    Automotive
  • 電圧クラス (最大)
    750 V

OPN
FS1150R08A8P3LBCHPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-HDG2XT-7611
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2036
発売開始日 04/2024
組立国
DE,HU
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-HDG2XT-7611
パッケージ名 -
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2036
発売開始日 04/2024
組立国
DE,HU
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり

特長

  • VCES = 750 V
  • ICN = 1150 A / ICRM = 2300 A
  • ブロッキング電圧 750 V
  • Low VCE,sat
  • 低スイッチング損失
  • 低QgおよびCrss
  • 低誘導設計
  • 4.2kV DC 1秒絶縁
  • 高沿面距離とクリアランス距離
  • 直冷式PinFinベースプレート
  • PCBおよびクーラーアセンブリガイドライン
  • PressFITコンタクトテクノロジー

利点

  • 高温サイクル能力
  • ダイオード温度センサ
  • 新プラスチック素材
  • より良い温度能力
  • 新しいフレームデザイン
  • 下部システムBOM
  • AC接触抵抗
  • タブ温度を下げる
  • PressFITコンタクトテクノロジー
  • RoHS対応
  • 完全鉛フリー
  • 優れた信頼性

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ