FS1000R08A7P3B
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2035
-
IC(nom) / IF(nom)600 A
-
VCES (Tvj=25°C typ)750 V
-
コンフィギュレーションSixpack
-
パッケージHybridPACK™ Drive G2
-
技術IGBT EDT3
-
特長PinFin Base Plate
-
発売年2025
-
認定Automotive
-
電圧クラス (最大)750 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FS1000R08A7P3BHPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-HDG2XT-7611 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 6 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2036 | |
| 発売開始日 | 06/2025 | |
| 組立国 |
DE,HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-HDG2XT-7611 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 06/2025 |
| 組立国 |
DE,HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- VCES = 750 V
- ICN = 1000 A / ICRM = 2000 A
- 低VCE,sat
- 低スイッチング損失
- Low QgおよびCrss
- 低誘導設計
- Tvj,op = 175°C
- 内蔵温度センサー
- 短時間の温度上昇は最大185℃
- 直冷ピンフィンベースプレート
- PCBおよびクーラーアセンブリガイド
- PressFITコンタクトテクノロジー
利点
- より高い温度サイクル機能
- 内蔵ダイオード温度センサー
- 新しいプラスチック素材
- 温度能力の向上
- 下位システムBOMのための新しいフレームデザイン BOMi
- AC 接触抵抗とタブ温度を低減
- PressFitコンタクトテクノロジー
- RoHS 準拠
- 完全鉛フリー
- 優れた信頼性 < /ul #dnt_fdgnndfflhchkmimobjajmpmkghcgmpa
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.