FS05MR12A6MA1B
アクティブ
RoHS対応

FS05MR12A6MA1B

This HybridPACK™ Drive is a very compact six-pack module (1200V/200A) optimized for hybrid and electric vehicles.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS05MR12A6MA1B
FS05MR12A6MA1B
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • ID
    200 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    5.5 mΩ
  • VDS (最大)
    1200 V
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    HybridPACK™ Drive
  • 寸法 (width)
    100.5 mm
  • 寸法 (length)
    154.5 mm
  • 特長
    PinFin Base Plate
  • 発売年
    2020
  • 認定
    Automotive

OPN
FS05MR12A6MA1BBPSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ AG-HDG1-3211
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 07/2020
組立国
DE,HU
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-HDG1-3211
パッケージ名 -
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 07/2020
組立国
DE,HU
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
The power module implements the new CoolSiC™ Automotive MOSFET 1200V, optimized for electric drive train applications.

特長

  • New semiconductor material
  • Silicon Carbide
  • Blocking voltage 1200V
  • Low RDSon
  • Low Switching Losses
  • Low Qg and Crss
  • T vj op= 150°C
  • Mechanical Features
  • 4.2kV DC 1sec Insulation
  • High Creepage and Clearance Distances
  • Compact design
  • High Power Density
  • Direct Cooled PinFin Base Plate
  • High Performance Si3N4 Ceramic
  • Guiding elements for PCB and cooler assembly
  • Integrated NTC temperature sensor
  • PressFIT Contact Technology
  • RoHS compliant
  • UL 94 V0 module frame

利点

  • Compact Design
  • Direct Cooled Base Plate
  • Guiding elements for PCB and cooler assembly
  • Integrated NTC temperature sensor
  • PressFIT Contact Technology
  • RoHS compliant
  • Superior reliability

図

FS05MR12A6MA1B_Diagram
FS05MR12A6MA1B_Diagram
FS05MR12A6MA1B_Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ