FS02MR08A7MA2B
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2042
-
RthJC (最大)0.139 K/W
-
VCES (Tvj=25°C typ)750 V
-
コンフィギュレーションSixpack
-
パッケージHybridPACK™ Drive G2
-
技術CoolSiC™ G2
-
特長PinFin Base Plate, Short tabs
-
発売年2026
-
認定Automotive
-
電圧クラス (最大)750 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FS02MR08A7MA2BHPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-HDG2XT-3311 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 6 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2036 | |
| 発売開始日 | 01/2026 | |
| 組立国 |
DE,HU
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-HDG2XT-3311 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 01/2026 |
| 組立国 |
DE,HU
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Tvj,op = 200℃での短時間動作
- PCBや冷却器の実装をサポートするガイド付き
- SiC材料
- 低RDS(on)
- 低スイッチング損失
- Tvj,op = 175°C
- 4.2 kV DC、1秒絶縁
- 高電力密度
- 直接水冷PinFinベースプレート
- 温度検出ダイオード内蔵
- PressFIT接合技術
- コンパクト設計
利点
- 高い温度サイクル耐性
- 温度センサーダイオード内蔵
- 新しいプラスチック材料
- 動作温度の拡張
- システムBOMを削減
- AC接点抵抗の低減
- タブ温度
- PressFIT接合技術
- RoHS準拠
- 完全鉛フリー
- 優れた信頼性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.