FS01MR12A8MA2B
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FS01MR12A8MA2B

HybridPACK™ Drive G2 CoolSiC™:インバーターのさまざまな電力クラスに最適化されたコンパクトな1200V/500A B6ブリッジパワーモジュール
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS01MR12A8MA2B
FS01MR12A8MA2B
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2040
  • VCES (Tvj=25°C typ)
    1200 V
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    HybridPACK™ Drive G2
  • ファミリー
    Silicon Carbide MOSFET Modules
  • 技術
    CoolSiC™ G2
  • 特長
    PinFin Base Plate, short Tabs
  • 発売年
    n.a.
  • 認定
    Automotive
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FS01MR12A8MA2BHPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-HDG2XT-3311
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2036
発売開始日 11/2024
組立国
DE,HU
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-HDG2XT-3311
パッケージ名 -
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2036
発売開始日 11/2024
組立国
DE,HU
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
このパワーモジュールは、第2世代のCoolSiC™車載用MOSFET 1200Vを実装しており、中・高レンジの自動車パワークラスからハイレンジの商用車、建設車両、農業用車両まで、電気駆動トレインアプリケーション向けに最適化されています。

特長

  • Tvj、op=200°C
  • PCB用ガイドエレメント &クーラーアセンブリ
  • 炭化ケイ素材料
  • low RDS(on)
  • 低スイッチング損失
  • Tvj,op = 175°C
  • 4.2kVDC 1s絶縁
  • 高電力密度
  • 直冷PinFinベースプレート
  • 統合温度センシングダイオード
  • PressFITコンタクトテクノロジー
  • コンパクトデザイン

利点

  • 高温サイクル能力
  • ダイオード温度センサ
  • 新プラスチック素材
  • より良い温度能力
  • 下部システムBOM
  • AC接触抵抗
  • タブ温度を下げる
  • PressFITコンタクトテクノロジー
  • RoHS対応
  • 完全鉛フリー
  • 優れた信頼性

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ