FP20R06W1E3_B11
Active and preferred
RoHS対応

FP20R06W1E3_B11

600 V, 20 A PIM IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FP20R06W1E3_B11
FP20R06W1E3_B11


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    20 A
  • IC (最大)
    20 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.55 V
  • VCES / VRRM
    600 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.6 V
  • コンフィギュレーション
    PIM
  • パッケージ
    EasyPIM™ 1B
  • 寸法 (length)
    48 mm
  • 寸法 (width)
    33.8 mm
  • 技術
    IGBT3 - E3
  • 特長
    PressFIT
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    600 V

OPN
FP20R06W1E3B11BOMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 -
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
MY
EasyPIM™ 1B 600 V, 20 A IGBT module with Trench/Fieldstop IGBT, Emitter Controlled 3 diode, NTC and PressFIT Contact Technology .Also available as variation with Soldering connection technology: FP20R06W1E3

特長

  • Low switching losses
  • Trench IGBT3
  • VCEsatwith positive temp. coeffi.
  • Low VCEsat
  • Al2O3 substrate
  • Compact design
  • PressFIT contact technology
  • Rugged mounting
  • Integrated mounting clamps
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ