IC(nom) / IF(nom)20 A
-
IC (最大)20 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.55 V
-
VCES / VRRM600 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.6 V
-
コンフィギュレーションPIM
-
パッケージEasyPIM™ 1B
-
寸法 (length)48 mm
-
寸法 (width)33.8 mm
-
技術IGBT3 - E3
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FP20R06W1E3BOMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 24 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,DE
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 24 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,DE
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Low switching losses
- Trench IGBT3
- VCEsatwith positive temp. coeffici.
- Low VCEsat
- Al2O3 substrate
- Compact design
- Solder contact technology
- Rugged mounting
- Integrated mounting clamps
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.