FP15R12W2T4
Active and preferred
RoHS対応

FP15R12W2T4

1200 V, 15 A PIM IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FP15R12W2T4
FP15R12W2T4


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    15 A
  • IC (最大)
    15 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.85 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.75 V
  • コンフィギュレーション
    PIM
  • パッケージ
    EasyPIM™ 2B
  • 寸法 (length)
    56.7 mm
  • 寸法 (width)
    48 mm
  • 技術
    IGBT4 - T4
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FP15R12W2T4BOMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY2B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY2B
パッケージ名 -
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
DE
EasyPIM™ 2B 1200 V, 15 A PIM IGBT module with fast Trench/Fieldstop IGBT4, Emitter Controlled 4 diode and NTC

特長

  • Low switching losses
  • Trench IGBT4
  • VCEsatwith positive temp. coeffici.
  • Low VCEsat
  • Al2O3 substrate
  • Compact design
  • RoHS compliant
  • Rugged mounting
  • Integrated mounting clamps

図

Circuit_diagram_EasyPIM_2B_a
Circuit_diagram_EasyPIM_2B_a
Circuit_diagram_EasyPIM_2B_a
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ