IC(nom) / IF(nom)10 A
-
IC (最大)10 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.85 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.75 V
-
コンフィギュレーションPIM
-
パッケージEasyPIM™ 1B
-
寸法 (width)33.8 mm
-
寸法 (length)48 mm
-
技術IGBT4 - T4
-
特長TIM
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1200 V
|
OPN
|
FP10R12W1T4PBPSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 30 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 30 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Low switching losses
- VCEsatwith positive temp. coeffi.
- Low VCEsat
- Al 2O 3 substrate
- Compact design
- Solder contact technology
- Integrated mounting clamps
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.