Frequency1 MHz
-
RTCアラームN
-
インターフェースI2C
-
ウォッチドッグY
-
バッテリー スイッチオーバーY
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量64 kBit
-
リアルタイムクロックY
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)8Kb x 8
-
認定Industrial
-
連番Y
-
電源モニターY
-
電源障害Y
特長
- F-RAMで100兆回の読書き
- 151年データ保持
- NoDelay™即時書き込み
- リアルタイムクロック閏年対応
- プログラム可能なウォッチドッグ(100 ms–3 s)
- 早期電源障害検出
- デュアル電池バックアップイベントカウンタ
- 64ビットロック可能シリアル番号
- I2Cインターフェース最大1MHz
- ソフトウェア書き込み保護
- プログラム可能な低VDDリセット(2.6–4.4 V)
- 低消費電流:1.5mA動作,150μA待機
利点
- ほぼ無限の書き換え耐久性
- 長期データ保存が信頼できる
- 即時書き込みで待ち時間なし
- 正確な時刻管理・閏年対応
- プロセッサのフリーズ防止
- 電源喪失を早期警告
- イベント記録でセキュリティ強化
- デバイスIDを安全管理
- 高速標準I2C通信
- 重要データの上書き防止
- 安全なシステムリセット
- 省電力化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.