Currently planned availability until at least2033
-
Frequency1 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量256 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)32Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM24W256-G | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 970 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 970 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 256 Kbit F-RAM、32K×8構成
- 100兆回の読み書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™即時書き込み
- I2C最大1 MHz対応
- 100 kHz時動作電流100 μA
- 典型待機電流15 μA
- VDD範囲2.7 V~5.5 V
- 動作温度–40°C~+85°C
- I2C EEPROMと互換
- 100k/400k/1 MHz I2C対応
- 高信頼性強誘電体プロセス
利点
- 頻繁な高速データ記録が可能
- リアルタイムで書き込み遅延なし
- 100年以上の信頼性データ保存
- 低消費電力でシステム効率化
- 幅広い電圧で設計容易
- 過酷な環境下でも動作
- EEPROMから置換が容易
- 各種I2C速度に対応
- 書き込み摩耗の心配不要
- 待機時も電池長持ち
- 書き込み後のポーリング不要
- 重要データも高信頼
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.