インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーParallel FRAM
-
メモリ容量1 MBit
-
リードボール仕上げNiPdAuAg
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)64Kb x 16
-
認定Industrial
-
速度60 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM28V102A-TG | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 135 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 135 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1MビットF-RAM、64K×16構成
- 100兆回の読み書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™即時不揮発書き込み
- ページモード動作、30nsサイクル
- 標準パラレルSRAMインターフェース
- 7mA動作、120μA待機、3μAスリープ
- VDD動作電圧2.0~3.6 V
- 60nsアクセス、90nsサイクル(SRAM)
- スリープモードで超低消費電力
- 単一チップ電池不要高信頼性
- 優れた耐衝撃・耐湿性
利点
- 電源断後もデータ保持
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- バッテリーやリフレッシュ不要
- SRAMと置換可能
- 高速書き込みで性能向上
- 低消費で電池長寿命
- 標準SRAMと簡単統合
- 過酷環境でも高信頼性
- 長期データ完全性
- 書き込み待ち不要
- 保守・部品コスト削減
- 読み書き速度が一定
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.