FM25VN10-G
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FM25VN10-G

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FM25VN10-G
FM25VN10-G


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    40 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    1 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    128Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
FM25VN10-G
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 485
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 485
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
FM25VN10-Gは1-Mbit(128K × 8)シリアル強誘電体RAM(F-RAM)で、SPIインターフェースにより最大40 MHz動作、高耐久100兆回の読み書き、65°Cで151年のデータ保持を実現します。2.0 V~3.6 Vの低電圧動作、-40°C~+85°Cの産業用温度範囲、装置識別用8バイトの一意なリードオンリーシリアル番号を搭載。NoDelay™書き込み、高度な書き込み保護、低消費電力により、頻繁・迅速・信頼性の高い不揮発性メモリ用途に最適です。

特長

  • 1Mビット不揮発性F-RAM、128K×8構成
  • 100兆回の読書き耐久性
  • 65°Cで151年のデータ保持
  • NoDelay™バス速度書き込み
  • 最大40 MHzのSPIインターフェース
  • 低消費電力:0.3 mA動作、5 μAスリープ
  • VDD動作範囲2.0 V~3.6 V
  • 工業温度–40°C~+85°C
  • ハード/ソフト両方の書き込み保護
  • SPIモード0/3対応
  • デバイス・ユニークシリアル番号
  • シリアルフラッシュ/EEPROM置換可

利点

  • 書き込み遅延によるデータ損失防止
  • 頻繁・高速なデータ記録に最適
  • 65°Cで151年の信頼性保持
  • 高速メモリアクセス実現
  • システム消費電力を低減
  • 低電圧設計に対応
  • 工業環境下でも高信頼性
  • 誤書きからデータを保護
  • 標準SPIで簡単統合
  • デバイス追跡・セキュリティ強化
  • ファーム変更不要で置換
  • フラッシュ/EEPROMより高耐久

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ