Currently planned availability until at least2033
-
Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量256 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)32Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM25V02A-DGTR | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85260) | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85260) |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 256 Kbit不揮発性F-RAMメモリ
- 100兆回の読書/書込耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™バス即時書込
- 最大40 MHzのSPIクロック
- SPIモード0/3対応
- ハードウェア書込保護(WPピン)
- ソフトウェア書込禁止
- 1/4・1/2・全域ブロック保護
- メーカー/製品ID搭載
- 低動作(2.5 mA)・待機(150 μA)・スリープ(8 μA)電流
- 2.0 V~3.6 V動作電圧
利点
- 電源断後もデータ保持
- 頻繁な書込に強い耐久性
- 151年の長期保存
- 書込遅延ゼロで高速応答
- 40 MHz SPIで高速アクセス
- 柔軟なインターフェース
- 誤書込を防止
- ソフト/ハード両面の保護
- 重要データの分割保護
- 製品管理が容易
- 低消費で電池長持ち
- 幅広い電圧で多用途対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.