FM25CL64B-GTR
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2033
-
Frequency20 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量64 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~3.65 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.65 V
-
組織 (X x Y)8Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM25CL64B-GTR | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH,TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 64 Kbit (8K × 8) F-RAMメモリ
- 100兆回の読書/書込み耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™バス速度書込み
- 最大20 MHzのSPIインターフェース
- ハード/ソフト両方の書込み保護
- 1 MHz時200 μA動作電流
- 標準待機電流3 μA
- VDD動作範囲2.7 V~3.65 V
- 工業用温度範囲–40°C~+85°C
- シリアルフラッシュ/EEPROM互換
- SPIモード0・3対応
利点
- 頻繁な高速書込みも信頼
- 書込み遅延なしで高速動作
- 電源断でもデータ消失なし
- 低消費で電池長持ち
- 既存設計に簡単統合
- 多重保護でデータ安全
- 過酷な環境でも動作
- 書込み後のポーリング不要
- 旧システムも簡単置換
- 高耐久で保守負担軽減
- 幅広い電圧で柔軟運用
- 高速SPIでデータ転送
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.