Currently planned availability until at least2033
-
Frequency3.4 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量512 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)64Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM24V05-G | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 485 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 485 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 512 Kbit不揮発性F-RAM
- 10¹⁴回の読書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™即時書き込み
- 最大3.4 MHz I2Cインターフェース
- I2C EEPROMのハードウェア互換
- 100 kHz/400 kHz/3.4 MHz I2C対応
- 低消費電力:175μA動作, 90μA待機, 5μAスリープ
- 2.0 V~3.6V動作電圧
- –40°C~+85°Cの工業温度範囲
- メーカー・製品ID付きデバイスID
- 全メモリ保護の書き込み保護端子
利点
- 電源断でもデータ信頼性維持
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- 書き込み遅延・ポーリング不要
- 従来EEPROMから置換可能
- システム消費電力を削減
- 高速・従来I2C両対応
- 全温度範囲で認証容易
- EEPROM/Flashの摩耗なし
- システムで簡単に識別可能
- 誤書き防止で重要データ保護
- 設計の複雑さを低減
- 過酷な産業環境にも対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.