インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーParallel FRAM
-
メモリ容量256 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)32Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度70 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM1808B-SGTR | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-28 (51-85026) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-28 (51-85026) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 256 Kbit F-RAM、32 K×8構成
- 10¹⁴回の読書耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™書込、SRAM互換タイミング
- 70 nsアクセス、130 nsサイクル
- 15 mA動作、50 μA待機電流
- 4.5 V~5.5 V電源電圧
- –40°C~+85°C産業温度
- SRAM/EEPROM互換ピン配置
- 最大8 pF入出力容量
- 単一チップ高信頼性、電池不要
- 負電圧アンダーシュート耐性
利点
- 頻繁な高速データ記録を実現
- バックアップ電池不要
- 65°Cで151年データ安全
- SRAM/EEPROMと置換可能
- 高速書込で遅延を低減
- 低消費で電池寿命延長
- 産業環境でも高信頼
- 標準ピンで統合容易
- 衝撃・振動・湿気に強い
- 電源断でもデータ保持
- 書込摩耗の心配なし
- 電圧変動でも安定動作
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.