IC(nom) / IF(nom)900 A
-
IC (最大)900 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.7 V
-
VCES / VRRM1700 V
-
VF (Tvj=25°C typ)2.55 V
-
コンフィギュレーションhalf-bridge
-
パッケージEconoDUAL™ 3
-
寸法 (length)152 mm
-
寸法 (width)62 mm
-
技術IGBT7 - E7
-
特長Solder pin
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1700 V
|
OPN
|
FF900R17ME7CBPSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONOD |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 10 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONOD |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 10 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- 最新のエミッター制御回路ダイオード
- 3.4 kV絶縁
- 最高電力密度
- クラス最高のVCEsat
- 最適化されたスイッチング損失
- dv/dtの制御性の向上
- 宇宙線耐性の向上
- 改良された端子
- はんだ付け制御ピン
- NTC温度センサー内蔵
- 絶縁ベースプレート
利点
- Highest output current in ED3 footprint
- Less parallelization of the modules
- Reduction of total system cost
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.