FF900R12ME7W_B11
Active and preferred
RoHS対応

FF900R12ME7W_B11

1200 V、900 AハーフブリッジIGBTモジュール

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF900R12ME7W_B11
FF900R12ME7W_B11


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    900 A
  • IC (最大)
    900 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.5 V
  • VCES / VRRM
    1200 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.8 V
  • コンフィギュレーション
    half-bridge
  • パッケージ
    EconoDUAL™ 3
  • 寸法 (length)
    152 mm
  • 寸法 (width)
    62 mm
  • 技術
    IGBT7 - E7
  • 特長
    Wave structure on the base plate, PressFIT
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FF900R12ME7WB11BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-ECONOD
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-ECONOD
パッケージ名 -
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
AT,MY
EconoDUAL™ 3 1200 V、900 AハーフブリッジTRENCHSTOP™ IGBT7モジュール、エミッター制御7ダイオード、NTC、PressFITコンタクト技術、ベースプレート上の波状構造。

特長

  • ベースプレートの波状構造
  • 最高電力密度
  • クラス最高のVCEsat
  • Tvj op= 175℃ 過負荷
  • 改良された端子
  • PressFIT制御ピン
  • ネジ式電源端子
  • NTC温度センサー内蔵
  • 絶縁ベースプレート
  • コンパクトで堅牢な設計
  • モールド端子

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ