FF5MR20KM1H_S
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)5.2 mΩ
-
アプリケーションSSCB, UPS, Solar, EV Charger, ESS
-
コンフィギュレーションHalf-bridge
-
パッケージ62 mm
-
寸法 (length)106.4 mm
-
寸法 (width)61.4 mm
-
特長Common Source
-
発売年2025
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FF5MR20KM1HSHPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-62MMHB | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 10 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-62MMHB |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 10 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 堅牢な一体型ボディダイオードにより、最適な熱条件を実現
- 湿度に対する最高の耐性
- 優れたゲート酸化膜の信頼性
- 宇宙線に対する高い耐性
- 共通ソース構成
利点
- Optimized use under demanding conditions
- Lower voltage overshoot
- Minimized conduction losses
- High speed switching with very low losses
- Symmetrical module design and switching behavior of upper and lower switch
- Standard module construction technique secures known reliable
- Production in the 62mm high volume production line
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.