FF400R07A01E3_S6

FF400R07A01E3_S6

700V、400A、車載用デュアル認定IGBTモジュール

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF400R07A01E3_S6
FF400R07A01E3_S6


製品仕様情報


OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
HybridPACK™ DSC S1 700V、400AハーフブリッジTRENCHSTOP™ IGBT3は、柔らかさを強化したマッチングダイオードを含む、ハイブリッド車や電気自動車を対象とした非常にコンパクトなIGBTモールドモジュールです。

特長

  • ブロッキングV能力を700V
  • に向上統合型電流センサー
  • 統合温度センサー
  • 低誘導設計
  • 低スイッチング損失
  • T vj op=150°C
  • 2.5kV AC 1min絶縁
  • 両面冷却
  • コンパクト設計
  • RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ