FF225R17ME4P
Active and preferred
RoHS対応

FF225R17ME4P

1700 V, 225 A dual IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF225R17ME4P
FF225R17ME4P


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    225 A
  • IC (最大)
    225 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.95 V
  • VCES / VRRM
    1700 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.8 V
  • コンフィギュレーション
    half-bridge
  • パッケージ
    EconoDUAL™ 3
  • 寸法 (length)
    152 mm
  • 寸法 (width)
    62 mm
  • 技術
    IGBT4 - E4
  • 特長
    TIM
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1700 V

OPN
FF225R17ME4PBPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
EconoDUAL™3 1700 V, 225 A half-bridge dual IGBT module with low sat and fast TRENCHSTOP™ IGBT4, Emitter Controlled 3 diode and pre-applied Thermal Interface Material . Also available as variation with PressFIT mounting technology: FF225R17ME4P_B11 .

特長

  • Easy separation of DC and AC
  • Optimized thermal resistance
  • Highest power density
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ