IC(nom) / IF(nom)1800 A
-
IC (最大)1800 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.8 V
-
VCES / VRRM2300 V
-
VF (Tvj=25°C typ)3.25 V
-
コンフィギュレーションhalf-bridge
-
パッケージPrimePACK™ 3+
-
寸法 (length)250 mm
-
寸法 (width)89 mm
-
技術IGBT7 - E7
-
特長TIM
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)2300 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
FF1800R23IE7PBPSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | AG-PRIME3+ |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-PRIME3+ |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 新しい電圧クラス2300 V
- 低 CR-FIT レート<100 FIT @1500V*
- *25 ℃、海抜0メートル
- 高電流定格1800 A
- PrimePACK™ 3+ パッケージ
- 短時間過負荷温度。op.
- (Tvjop,max= 175 ℃、<1 s)
- CTI > 400のパッケージ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.