FF17MR12W1M1H_B17
新規
Active and preferred
RoHS対応

FF17MR12W1M1H_B17

新規
EasyDUAL™ 1B CoolSiC™ MOSFETハーフブリッジモジュール1200 V
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF17MR12W1M1H_B17
FF17MR12W1M1H_B17
個.


製品仕様情報

  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    16.2 mΩ
  • アプリケーション
    UPS, EV Charger, Solar
  • コンフィギュレーション
    Half-bridge
  • パッケージ
    Easy 1B
  • 寸法 (length)
    62.8 mm
  • 寸法 (width)
    33.8 mm
  • 特長
    PressFIT
  • 認定
    Industrial

OPN
FF17MR12W1M1HB17BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 -
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
EasyDUAL™ 1B 1200 V、17 mΩ のハーフブリッジ モジュールは、CoolSiC™ MOSFET Enhanced Generation 1、内蔵NTC温度センサー、およびPressFIT Contact Technologyを採用しています。

特長

  • CoolSiC™ MOSFET 1200 V
  • 共通ソース / ケルビン接続
  • 低ゲート ループ インダクタンス
  • 高速スイッチング対応
  • 低スイッチング損失
  • 大電流対応
  • PressFITピン
  • 内蔵NTC温度センサー

利点

  • 高いシステム効率
  • 高いスイッチング周波数
  • 高い電力密度
  • 冷却要件の低減
  • スイッチング性能の向上
  • EMIノイズの低減
  • よりコンパクトなコンバータ設計
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ