FF1500R17IP5
Active and preferred
RoHS対応

FF1500R17IP5

1700 V、1500 AハーフブリッジIGBTモジュール

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF1500R17IP5
FF1500R17IP5


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    1500 A
  • IC (最大)
    1500 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.75 V
  • VCES / VRRM
    1700 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.75 V
  • コンフィギュレーション
    half-bridge
  • パッケージ
    PrimePACK™ 3+
  • 寸法 (width)
    89 mm
  • 寸法 (length)
    250 mm
  • 技術
    IGBT5 - P5
  • 特長
    .XT Technology
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1700 V

OPN
FF1500R17IP5BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-PRIME3+
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-PRIME3+
パッケージ名 -
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
AT,MY
PrimePACK™ 3+ 1700 V、1500 AハーフブリッジIGBTモジュール、TRENCHSTOP™ IGBT5、.XT相互接続技術、エミッター制御5ダイオード、NTC付き。TIM (熱伝導材料) 塗布のオプションもあります。

特長

  • 拡張動作温度Tvj op
  • 出力電流の増加
  • 銅ボンディング
  • チップの焼結
  • 総損失を最大20%削減
  • CTI > 400のパッケージ
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ