IC(nom) / IF(nom)1400 A
-
IC (最大)1400 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.85 V
-
VCES / VRRM2300 V
-
VF (Tvj=25°C typ)3.05 V
-
コンフィギュレーションhalf-bridge
-
パッケージXHP™ 2
-
寸法 (length)140 mm
-
寸法 (width)100 mm
-
技術IGBT7 - E7
-
特長TIM, 6 kV isolation
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)2300 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
FF1400R23T2E7PB5BPSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | AG-XHP2K23 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-XHP2K23 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- 低誘導XHP™ 2ハウジング
- 拡張動作温度 (Tvj max = 175°C)
- CTI > 600のパッケージ
- 6 kV絶縁電圧
- AlSiCベースプレート
利点
- モジュールの並列化が簡単
- 高いシステム過負荷状態を実現
- エネルギー効率
- 高電力密度
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.