これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
FF1200R17KP4_B2
生産終了
生産終了

FF1200R17KP4_B2

生産終了
1700 V, 1200 A dual IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF1200R17KP4_B2
FF1200R17KP4_B2


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    1200 A
  • IC (最大)
    1200 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.9 V
  • VCES / VRRM
    1700 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.65 V
  • コンフィギュレーション
    Dual
  • パッケージ
    IHM
  • 寸法 (length)
    130 mm
  • 寸法 (width)
    140 mm
  • 技術
    IGBT4 - P4
  • 特長
    Enlarged Diode
  • 認定
    Industrial, Traction
  • 電圧クラス (最大)
    1700 V

OPN
FF1200R17KP4B2NOSA2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ A-IHM130
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
HU
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ A-IHM130
パッケージ名 -
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
IHM 1700 V, 1200 A, 130mm dual IGBT module with soft-switching Trench/fieldstop IGBT4 and emitter controlled 3 diode.

特長

  • Low V(cesat)
  • Enlarged diode for regen. operation
  • 4 kV AC 1min insulation
  • AlSiC base plate
  • Increas. thermal cycling capability
  • UL recognised
  • High power & thermal cycling capab.
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ