IC(nom) / IF(nom)1200 A
-
IC (最大)1200 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)2 V
-
VCES / VRRM1700 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.8 V
-
コンフィギュレーションDual
-
パッケージIHM
-
寸法 (length)130 mm
-
寸法 (width)140 mm
-
技術IGBT3 - E3
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1700 V
|
OPN
|
FF1200R17KE3NOSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | A-IHM130 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | A-IHM130 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- High reliability
- Robust module construction
- UL recognised
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.