IC(nom) / IF(nom)300 A
-
IC (最大)300 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.55 V
-
VCES / VRRM650 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.55 V
-
コンフィギュレーションChopper
-
パッケージEconoPACK™ 4
-
寸法 (length)130 mm
-
寸法 (width)70.6 mm
-
技術IGBT4 - E4
-
特長Solder pin
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)650 V
特長
- Incr. blocking volt. capab. < 650 V
- Extended operation temp. Tvj op
- Tvj op = 150°C
- VCEsatwith positive temp. coeffici.
- 4 kV AC 1min insulation
- High mechanical robustness
- Integrated NTC temperature sensor
- Isolated base plate
- Standard housing
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.