FD250R65KE3-K
Active and preferred

FD250R65KE3-K

6500 V, 250 A chopper IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FD250R65KE3-K
FD250R65KE3-K


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    250 A
  • IC (最大)
    250 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    3 V
  • VCES / VRRM
    6500 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    3 V
  • コンフィギュレーション
    Chopper
  • パッケージ
    IHV
  • 寸法 (width)
    140 mm
  • 寸法 (length)
    130 mm
  • 技術
    IGBT3 - E3
  • 特長
    10.4 kV isolation
  • 認定
    Industrial, Traction
  • 電圧クラス (最大)
    6500 V

OPN
FD250R65KE3KNOSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ A-IHV130
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
HU
ウェハ製造国
AT

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ A-IHV130
パッケージ名 -
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
AT
6500 V IHV 250 A 130 mm chopper IGBT Module with IGBT3 - The best solution for your traction and industry applications

特長

  • High DC stability
  • Low VCEsat
  • Extended storage temperature
  • * down to T(stg) = -55°C
  • Package with CTI > 600
  • Package insulation 10.4 kV AC 1min
  • High creepage & clearance distances
  • Increased TC capability
  • Fire & smoke EN45545 R22, R23 : HL3
  • Chopper Topology
  • Chopper Topology

利点

  • Standardized housing: 130x140x48 mm
  • decades of field experience
  • Long service life
  • Tough against overloads & faults
  • Low FIT Rate

図

Circuit_diagram_IHV_130mm_chopper
Circuit_diagram_IHV_130mm_chopper
Circuit_diagram_IHV_130mm_chopper
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ