F4-3L100R07W2S5_B40
Active and preferred
RoHS対応

F4-3L100R07W2S5_B40

650 V, 100 A, H6.5 IGBT module
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

F4-3L100R07W2S5_B40
F4-3L100R07W2S5_B40
個.


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    100 A
  • IC (最大)
    100 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.42 V
  • VCES / VRRM
    650 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.55 V
  • コンフィギュレーション
    3-level
  • パッケージ
    EasyPACK™ 2B
  • 寸法 (width)
    62.8 mm
  • 寸法 (length)
    56.7 mm
  • 技術
    IGBT HighSpeed 5
  • 特長
    Solder Pin
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    650 V

OPN
F43L100R07W2S5B40BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY2B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY2B
パッケージ名 -
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
EasyPACK™ 2B 650 V, 100 A boost IGBT module with TRENCHSTOP™ S5, EC3, rapid diode, solder pin and NTC.

特長

  • Easy family with 12mm height
  • Very low stray inductance
  • H6.5 topology
  • Al2O3 substrate with low thermal resistance
  • solder pin

利点

  • H6.5 enables reduced filter effort
  • Increased power density
  • Best cost-performance
  • reduced system cost

図

Circuit diagram F4-3L100R07W2S5_B40
Circuit diagram F4-3L100R07W2S5_B40
Circuit diagram F4-3L100R07W2S5_B40
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ