F4-250R17MP4_B11
アクティブ
RoHS対応

F4-250R17MP4_B11

1700 V, 250 A fourpack IGBT module
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

F4-250R17MP4_B11
F4-250R17MP4_B11
個.


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    250 A
  • IC (最大)
    250 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.8 V
  • VCES / VRRM
    1700 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.8 V
  • コンフィギュレーション
    Fourpack
  • パッケージ
    EconoDUAL™ 3
  • 寸法 (length)
    152 mm
  • 寸法 (width)
    62 mm
  • 技術
    IGBT4 - P4
  • 特長
    PressFIT
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1700 V

OPN
F4250R17MP4B11BPSA2
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ AG-ECONOD
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-ECONOD
パッケージ名 -
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
個.
在庫あり
EconoDUAL™ 3 1700 V, 250 A fourpack IGBT module with Trench/Fieldstop IGBT4, Emitter Controlled diode and PressFIT Contact Technology in H-Bridge configuration.

特長

  • H-Bridge topology
  • High power density
  • Low VCEsat
  • Tvjop = 150°C
  • Trench IGBT 4
  • VCEsatwith positive temp. coeffi.
  • Isolated base plate
  • Standard housing
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ