F3L6MR20W2M1H_B70
Active and preferred
RoHS対応

F3L6MR20W2M1H_B70

CoolSiC™ MOSFET 3-level module 2000 V
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

F3L6MR20W2M1H_B70
F3L6MR20W2M1H_B70
個.


製品仕様情報

  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    5.1 mΩ
  • アプリケーション
    SST, DC-DC Converter, Solar, ESS, EV Charger
  • コンフィギュレーション
    3-Level
  • パッケージ
    Easy 2B
  • 寸法 (width)
    48 mm
  • 寸法 (length)
    62.8 mm
  • 特長
    PressFIT, AlN
  • 認定
    Industrial

OPN
F3L6MR20W2M1HB70BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
EasyPACK™ 2B CoolSiC™ MOSFET 3-level module 2000 V, 6 mΩ with NTC temperature sensor, PressFIT Contact Technology and aluminium nitride ceramic.

特長

  • Best in Class packages with 12mm height
  • Leading edge WBG material
  • Very low module stray inductance
  • PressFIT pins
  • Integrated NTC temperature sensor
  • Wide gate source voltage range
  • Low switching & conduction losses
  • Overload operation up to 175°C

利点

  • Outstanding module efficiency
  • System cost advantages
  • System efficiency improvement
  • Reduced cooling requirements
  • Enabling higher frequency
  • Increase of power density
  • Compact design
  • Perfect fit for 1500 V DC-link
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ