F3L200R07W2S5F_B11
Active and preferred
RoHS対応

F3L200R07W2S5F_B11

650 V, 200 A 3-level IGBT module
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

F3L200R07W2S5F_B11
F3L200R07W2S5F_B11
個.


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    200 A
  • IC (最大)
    200 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.2 V
  • VCES / VRRM
    650 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.49 V
  • コンフィギュレーション
    3-level
  • パッケージ
    EasyPACK™ 2B
  • 寸法 (length)
    56.7 mm
  • 寸法 (width)
    48 mm
  • 技術
    IGBT5 - S5, CoolSiC™ Schottky Diode
  • 特長
    Phase leg, PressFIT, SiC Schottky diode
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    650 V

OPN
F3L200R07W2S5FB11BOMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY2B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY2B
パッケージ名 -
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
EasyPACK™ 650 V, 200 A 3-level IGBT module with TRENCHSTOP™ 5 , CoolSiC™ Schottky Diode , NTC and PressFIT contact technology .

特長

  • Voltage capability up to 650 V
  • Low switching losses
  • Compact design
  • PressFIT contact technology
  • Rugged mounting due to
  • Integrated mounting clamps
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ